Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Busbar supports, 3-pole
Bill of material
01430000A
Part number
01430
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Type number
S185-A120
Pack size
4
Width
35 mm
Height
583 mm
Depth
59 mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Busbar support:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01430
ETIM 8.0
Busbar support: