Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Zubehör
Stückliste
01358000A
Artikelnummer
Typ Nummer
D620-L
Verpackungseinheit
10
Breite
20 mm
Höhe
mm
Tiefe
18 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01358
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85389099
Description long: Distanzstück, passend unter 01508, für UL-Anwendungen
Description short: Distanzstück
Typenschlüssel: D620-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.091 kg
ETIM 8.0
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik:
eclass
27-37-03-90 - Schienenverteilung (NS, nicht spezifiziert):