Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Zubehör
Stückliste
01376000
Artikelnummer
01376
für Sammelschienen
12 x 5
Typ Nummer
Verpackungseinheit
10
Breite
2 mm
Höhe
160 mm
Tiefe
34 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01376