Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Universaladapter 16 A - 32 A, 3-polig, mit Leitungen
Stückliste
32442000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
EQUES®60Classic
Typ Nummer
Verpackungseinheit
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
mm
Bemaßung
mm
Bemaßung
mm
Leitungslänge
mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32442
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369095
Description long: Sammelschienenadapter 32 A, 2 verschiebbare Tragschienen, 54 x 200, mit Leitungen AWG 10 (6 mm²)
Description short: Sammelschienenadapter 32 A
Typenschlüssel: EEC6032-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.38 kg
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter:
eclass
27-37-03-04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik):