Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Universal adapters 630 A, 3-pole
Bill of material
32004000
Part number
32004
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
EQUES®60Classic
Pack size
1
Width
184 mm
Height
320 mm
Depth
68 mm
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32004
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar adapter 630 A, Anschlussschrauben M10 (oben / unten), 184 x 320
Description short: busbar adapter 630 A
Physical Properties:
Mass: 2.78 kg
Electro enhanced:
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):