Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Universal adapters 630 A, 3-pole
Bill of material
32004000
Part number
32004
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
EQUES®60Classic
Pack size
1
Width
184 mm
Height
320 mm
Depth
68 mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32004
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar adapter 630 A, Anschlussschrauben M10 (oben / unten), 184 x 320
Description short: busbar adapter 630 A
Physical Properties:
Mass: 2.78 kg
Electro enhanced:
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):