Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Universal adapters 630 A, 3-pole
Bill of material
32004000
Part number
32004
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
EQUES®60Classic
Pack size
1
Width
184 mm
Height
320 mm
Depth
68 mm
Link
Product link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Generation
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale
Classifications
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32004
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar adapter 630 A, Anschlussschrauben M10 (oben / unten), 184 x 320
Description short: busbar adapter 630 A
Physical Properties:
Mass: 2.78 kg
Electro enhanced:
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):