32442000
Wöhner
System 60Classic
Adapters
Adapters 16 A- 32 A
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/adapters/adapters_16_32/universal_adapters_16_32_asmtab.prj},{NB=32442},{ARTNR=32442},{QNT=4},{W=54},{H=200},{D=63},{C=62.5},{WIRE=},{ARTNRBASE=},{BOM=32442000},{BUSB=12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars},{POF=EQUES®60Classic},{TYPE=EEC6032-L},{DD=95},{E=KI. 6 mm ^2},{CONCA=},{SCR=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{PPATH=parts/universal_adapters_16_32_asmtpl.prj},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/32442.html },{AAO676=32442},{TC=EEC6032-L},{EAN=4021267324438},{CTN=85369095},{MASS=0,380},{AAU731=EQUES®60Classic},{DESCRIPTION_LONG=busbar adapter 32 A, 2 adjustable mounting rails, 54 x 200, with leads AWG 10 (6 mm²)},{DESCRIPTION_SHORT=busbar adapter 32 A},{CABLE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Universal adapters 16 A - 32 A, 3-pole, with leads
Bill of material
32442000
Part number
32442
32442
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
EQUES®60Classic
Type number
EEC6032-L
EEC6032-L
Pack size
4
4
Width
54
54
mm
Height
200
200
mm
Depth
63
63
mm
Dimension
62.5
62.5
mm
Dimension
95
95
mm
Wire length
KI. 6 mm ^2
KI. 6 mm ^2
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number:
32442
Object Properties:
Customs Tariff Number:
85369095
Description long:
busbar adapter 32 A, 2 adjustable mounting rails, 54 x 200, with leads AWG 10 (6 mm²)
Description short:
busbar adapter 32 A
Type Code:
EEC6032-L
Physical Properties:
Mass:
0.38
kg
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):