Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Terminals up to 240 mm²
Bill of material
01201000
Part number
01201
For busbars
20 x 5, 10
Pack size
3
Width
43 mm
Height
45 mm
Depth
24 mm
Link
Product link
İlgili ekipmanlar
    No related equipment available
Generation
Previews
3D
2D
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin
Sınıflandırma
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01201
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369010
Description long: busbar terminal for longitudinal connection, for cables, 120 - 240 mm²
Description short: busbar terminal for longitudinal connection
Physical Properties:
Mass: 43 mm
ETIM 8.0
Busbar terminal:
eclass
27-14-11-46 - Busbar terminal:
27-25-01-16 - Busbar terminal: