Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Terminals up to 240 mm²
Bill of material
01201000
Part number
01201
For busbars
20 x 5, 10
Pack size
3
Width
43 mm
Height
45 mm
Depth
24 mm
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01201
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369010
Description long: busbar terminal for longitudinal connection, for cables, 120 - 240 mm²
Description short: busbar terminal for longitudinal connection
Physical Properties:
Mass: 43 mm
ETIM 8.0
Busbar terminal:
eclass
27-14-11-46 - Busbar terminal:
27-25-01-16 - Busbar terminal: