Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Terminals up to 185 mm²
Bill of material
01318000
Part number
For busbars
20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
CRITO®
Type number
Pack size
6
Width
38 mm
Height
51 mm
Depth
70 mm
Link
Product link
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Generation
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura
Klasyfikacje
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01318
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369010
Description long: brace terminal, Cu / Al 95 - 185 mm²
Description short: brace terminal
Type Code: 518
Physical Properties:
Mass: 38 mm
ETIM 8.0
Busbar terminal:
eclass
27-14-11-46 - Busbar terminal:
27-25-01-16 - Busbar terminal: