01537000
Wöhner
System 60Classic
Connection technology and covers
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/connection_technology_and_covers/terminal_plates_300_asmtab.prj},{NB=01537},{ARTNR=01537},{QNT=1},{W=153},{H=184},{D=115},{MASS=1},{CLAMP=01760},{BOM=01537000},{BUSB=20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars},{POF=CRITO®60Classic},{TYPE=M300-L},{CONCA=Screw clamp connection},{SCR=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{PPATH=../connection_technology_and_covers/parts/terminal_plates_300_asmtpl.prj},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/01537.html },{AAO676=01537},{TC=M300-L},{EAN=4021267015374},{CTN=85369010},{AAU731=CRITO®60Classic},{DESCRIPTION_LONG=connection set, 3-pole, without cover, 95 - 300 mm², AWG 3/0 - 600 MCM},{DESCRIPTION_SHORT=connection set, 3-pole, without cover},{AAB507=153},{AAB821=500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Terminal plates up to 300 mm² (600 MCM)
Bill of material
01537000
Part number
01537
01537
For busbars
20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
CRITO®60Classic
Type number
M300-L
M300-L
Pack size
1
Width
153
153
mm
Height
184
184
mm
Depth
115
115
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number:
01537
Object Properties:
Customs Tariff Number:
85369010
Description long:
connection set, 3-pole, without cover, 95 - 300 mm², AWG 3/0 - 600 MCM
Description short:
connection set, 3-pole, without cover
Type Code:
M300-L
Physical Properties:
Mass:
153
mm
ETIM 8.0
Busbar terminal:
eclass
27-14-11-46 - Busbar terminal:
27-25-01-16 - Busbar terminal: