Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Terminal plates up to 185 mm²
Bill of material
01199000
Part number
01199
For busbars
20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
CRITO®60Classic
Pack size
1
Width
135 mm
Height
200 mm
Depth
118 mm
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01199
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369010
Description long: connection terminal plate, 3-pole, 95 - 185 mm²
Description short: connection terminal plate, 3-pole
Physical Properties:
Mass: 135 mm
ETIM 8.0
Busbar terminal:
eclass
27-14-11-46 - Busbar terminal:
27-25-01-16 - Busbar terminal: