Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Terminal plates up to 185 mm²
Bill of material
01199000
Part number
01199
For busbars
20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
CRITO®60Classic
Pack size
1
Width
135 mm
Height
200 mm
Depth
118 mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01199
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369010
Description long: connection terminal plate, 3-pole, 95 - 185 mm²
Description short: connection terminal plate, 3-pole
Physical Properties:
Mass: 135 mm
ETIM 8.0
Busbar terminal:
eclass
27-14-11-46 - Busbar terminal:
27-25-01-16 - Busbar terminal: