Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Terminal plates up to 120 mm² (250 MCM)
Bill of material
01243000
Part number
01243
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
CRITO®60Classic
Type number
243-L
Pack size
1
Width
54 mm
Height
200 mm
Depth
88 mm
Link
Product link
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Generation
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura
Klasyfikacje
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01243
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369010
Description long: connection terminal plate, 3-pole, 16 - 120 mm², AWG 2 - 250 MCM, lam. Cu. 9 - 15.5 x 2,4 - 10
Description short: connection terminal plate, 3-pole
Type Code: 243-L
Physical Properties:
Mass: 54 mm
ETIM 8.0
Busbar terminal:
eclass
27-14-11-46 - Busbar terminal:
27-25-01-16 - Busbar terminal: