Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Terminal modules up to 16 mm² (AWG 6)
Bill of material
01563000A
Part number
01563
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
CRITO®60Classic
Type number
M16-L
Pack size
8
Width
20 mm
Height
200 mm
Depth
91 mm
Link
Product link
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Generation
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura
Klasyfikacje
ETIM 7.0
Busbar terminal:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01563
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369010
Description long: connection module, with integrated spring terminals 1.5 - 16 mm², AWG 14 - 6, 3-pole
Description short: connection module
Type Code: M16-L
Physical Properties:
Mass: 20 mm
ETIM 8.0
Busbar terminal:
eclass
27-14-11-46 - Busbar terminal:
27-25-01-16 - Busbar terminal: