Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Stromwandler 150 A / 5 A
Stückliste
33744000
Artikelnummer
33744
Verpackungseinheit
1
Breite
49 mm
Höhe
27 mm
Tiefe
70 mm
Anschlussart
mit Leitungen
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Stromwandler:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 33744
ETIM 8.0
Stromwandler: