Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Spezialprofil-Schienen 720 mm²
Stückliste
01249000
Artikelnummer
Typ Nummer
H720-L
Verpackungseinheit
1
Breite
mm
Höhe
30 mm
Tiefe
40 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschiene:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 01249
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 74071000
Description long: Doppel-T-Profilschiene 720 mm², Länge 2,40 m, blank
Description short: Doppel-T-Profilschiene 720 mm²
Typenschlüssel: H720-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 15.56 kg
ETIM 8.0
Sammelschiene:
eclass
27-37-03-03 - Sammelschiene (NS-Schalttechnik):