Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Spezialadapter 63 A, 3-polig
Stückliste
32460000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
EQUES®60Classic
Typ Nummer
EEC6063-L
Verpackungseinheit
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
63 mm
Bemaßung
mm
Leitungslänge
115 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32460
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369095
Description long: Sammelschienenadapter 63 A, für Direktstarter ABB MS45x, Eaton PKZM4, Siemens S2, 54 x 260 mit Leitungen AWG 8 (10 mm²)
Description short: Sammelschienenadapter 63 A
Typenschlüssel: EEC6063-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.432 kg
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter:
eclass
27-37-03-04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik):