Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Spezialadapter 250 A, 4-polig
Stückliste
32580000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
EQUES®60Classic
Typ Nummer
Verpackungseinheit
1
Breite
140 mm
Höhe
mm
Tiefe
mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32580
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369095
Description long: Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig, 140 x 270, N links, Verbindung zum System oben, für Eaton NZM2-XKR4O
Description short: Sammelschienenadapter 250 A, 4-polig
Typenschlüssel: EPC60250-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 1.8 kg
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter:
eclass
27-37-03-04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik):