Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Spezialadapter 250 A - 290 A, 3-polig
Stückliste
32156000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
EQUES®60Classic
Typ Nummer
Verpackungseinheit
1
Breite
105 mm
Höhe
mm
Tiefe
mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32156
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369095
Description long: Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig, 105 x 190, Verbindung zum System oben oder unten, für Schneider Electric GV7, J250, NSX100, NSX160, NSX250
Description short: Sammelschienenadapter 250 A, 3-polig
Typenschlüssel: 60250.1-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.938 kg
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter:
eclass
27-37-03-04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik):