Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 19
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Spezialadapter 25 A - 32 A, 3-polig, mit Leitungen
Stückliste
32452000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
EQUES®60Classic
Typ Nummer
Verpackungseinheit
Breite
mm
Höhe
mm
Tiefe
63 mm
Bemaßung
mm
Leitungslänge
mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Sammelschienen-Adapter:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32452
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85369095
Description long: Sammelschienenadapter 25 A, für Wendestarter Eaton PKZM01, PKE12, 90 x 200, mit Leitungen AWG 12 (4 mm²)
Description short: Sammelschienenadapter 25 A
Typenschlüssel: EEC6025-L
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.546 kg
ETIM 8.0
Sammelschienen-Adapter:
eclass
27-37-03-04 - Sammelschienen-Adapter (NS-Schalttechnik):