Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Special profile busbars 720 mm²
Bill of material
01249000
Part number
Type number
H720-L
Pack size
1
Width
mm
Height
30 mm
Depth
40 mm
Link
Product link
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Generation
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura
Klasyfikacje
ETIM 7.0
Busbar:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01249
Object Properties:
Customs Tariff Number: 74071000
Description long: double-T section busbar 720 mm², length 2.40 m, plain
Description short: double-T section busbar 720 mm²
Type Code: H720-L
Physical Properties:
Mass: 15.56 kg
ETIM 8.0
Busbar:
eclass
27-37-03-03 - Busbar (low-voltage switching technology):