Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Special profile busbars 720 mm²
Bill of material
01249000
Part number
Type number
H720-L
Pack size
1
Width
mm
Height
30 mm
Depth
40 mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Busbar:
CNS
Object Properties:
Order Number: 01249
Object Properties:
Customs Tariff Number: 74071000
Description long: double-T section busbar 720 mm², length 2.40 m, plain
Description short: double-T section busbar 720 mm²
Type Code: H720-L
Physical Properties:
Mass: 15.56 kg
ETIM 8.0
Busbar:
eclass
27-37-03-03 - Busbar (low-voltage switching technology):