Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Special adapters 63 A, 3-pole
Bill of material
32460000
Part number
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
EQUES®60Classic
Type number
EEC6063-L
Pack size
Width
mm
Height
mm
Depth
63 mm
Dimension
mm
Wire length
115 mm
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32460
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar adapter 63 A, for direct starter ABB MS45x, Eaton PKZM4, Siemens S2, 54 x 260, with leads AWG 8 (10 mm²)
Description short: busbar adapter 63 A
Type Code: EEC6063-L
Physical Properties:
Mass: 0.432 kg
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):