Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Special adapters 400 A - 630 A, 3-pole
Bill of material
32157000
Part number
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
EQUES®60Classic
Type number
Pack size
1
Width
mm
Height
mm
Depth
mm
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32157
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar adapter 570 A, 3-pole, 140 x 270, connection to the system top or bottom, for Schneider Electric NS400, NS630, NSX400, NSX630
Description short: busbar adapter 570 A, 3-pole
Type Code: 60630.1-L
Physical Properties:
Mass: 2.226 kg
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):