Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Special adapters 400 A - 630 A, 3-pole
Bill of material
32157000
Part number
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
EQUES®60Classic
Type number
Pack size
1
Width
mm
Height
mm
Depth
mm
Link
Product link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Generation
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale
Classifications
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32157
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar adapter 570 A, 3-pole, 140 x 270, connection to the system top or bottom, for Schneider Electric NS400, NS630, NSX400, NSX630
Description short: busbar adapter 570 A, 3-pole
Type Code: 60630.1-L
Physical Properties:
Mass: 2.226 kg
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):