Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Special adapters 250 A, 4-pole
Bill of material
32580000
Part number
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
EQUES®60Classic
Type number
Pack size
1
Width
140 mm
Height
mm
Depth
mm
Link
Product link
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Generation
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura
Klasyfikacje
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32580
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85369095
Description long: busbar adapter 250 A, 4-pole, 140 x 270, N on left side, connection to the system top, for Eaton NZM2-XKR4O
Description short: busbar adapter 250 A, 4-pole
Type Code: EPC60250-L
Physical Properties:
Mass: 1.8 kg
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):