32156000
Wöhner
System 60Classic
Adapters
Adapters 200 A- 290 A
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/adapters/adapters_200_290/special_adapters_210_290_asmtab.prj},{NB=32156},{ARTNR=32156},{QNT=1},{W=105},{H=190},{D=35},{C=MIN},{ARTNRBASE=Basis105x190_2},{TUBE=copper_tube_15x9x25},{CONTACTL1=},{CONTACTL2=},{CONTACTL3=},{CONTACTN=},{CLAMP=clamp},{BOM=32156000},{BUSB=12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars},{POF=EQUES®60Classic},{TYPE=60250.1-L},{DD=},{E=},{CONCA=},{SCR=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{PPATH=parts/universal_adapters_210_630_asmtpl.prj},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/32156.html },{AAO676=32156},{TC=60250.1-L},{EAN=4021267321574},{CTN=85369095},{MASS=0,938},{AAU731=EQUES®60Classic}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Special adapters 250 A - 290 A, 3-pole
Bill of material
32156000
Part number
32156
32156
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
EQUES®60Classic
Type number
60250.1-L
60250.1-L
Pack size
1
Width
105
mm
Height
190
190
mm
Depth
35
35
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number:
32156
Object Properties:
Customs Tariff Number:
85369095
Description long:
busbar adapter 250 A, 3-pole, 105 x 190, connection to the system top or bottom, for Schneider Electric GV7, J250, NSX100, NSX160, NSX250
Description short:
busbar adapter 250 A, 3-pole
Type Code:
60250.1-L
Physical Properties:
Mass:
0.938
kg
ETIM 8.0
Busbar adapter:
eclass
27-37-03-04 - Busbar adapter (low-voltage switching technology):