32036000A
Wöhner
System 60Classic
Adapters
Adapters 16 A- 32 A
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/adapters/adapters_16_32/special_adapter_25_32_3pole_plug_asmtab.prj},{NB=32036},{WIRE=},{CABLE=},{ARTNRBASE=Basis45x200A},{BOM=32036000A},{ARTNR=32036},{BUSB=12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars},{POF=EQUES®60Classic},{TYPE=EEC6025-L},{QNT=4},{W=45},{H=200},{D=63},{C=76},{DD=-},{E=-},{CONCA=},{SCR=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{PPATH=parts/universal_adapters_16_32_asmtpl.prj},{AAO677=},{MANUFACTURER_URL=},{AAQ326=},{AAO676=},{TC=},{EAN=},{CTN=},{MASS=},{AAU731=},{DESCRIPTION_LONG=},{DESCRIPTION_SHORT=},{AAB414=},{AAB460=},{AAB509=},{AAC144=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Special adapter 25 A - 32 A, 3-pole, with plug connection
Bill of material
32036000A
Part number
32036
32036
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
EQUES®60Classic
Type number
EEC6025-L
Pack size
4
Width
45
mm
Height
200
200
mm
Depth
63
mm
Dimension
76
mm
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number:
32036
ETIM 8.0
Busbar adapter: