Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Size 2
Bill of material
33707000A
Part number
33707
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
QUADRON®185Power
Type number
QU185-2-O
Pack size
1
Width
100 mm
Height
670 mm
Depth
173 mm
Rated current
400 A
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
In-line fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33707
ETIM 8.0
In-line fuse base: