Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Size 2, 3-pole
Bill of material
03693000
Part number
03693
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
QUADRON®60Classic
Type number
QCC-NH1
Pack size
1
Width
195 mm
Height
206 mm
Depth
121 mm
Link
Product link
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Generation
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura
Klasyfikacje
ETIM 7.0
Low Voltage HRC fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number: 03693
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85361090
Description long: NH busbar mounted fuse base 400 A, screw M10, size 2 / 3P, connection bottom
Description short: NH busbar mounted fuse base 400 A
Physical Properties:
Mass: 195 mm
ETIM 8.0
Low Voltage HRC fuse base:
eclass
27-14-21-06 - Low-Voltage HRC fuse base: