Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Size 2, 3-pole
Bill of material
03693000
Part number
03693
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
QUADRON®60Classic
Type number
QCC-NH1
Pack size
1
Width
195 mm
Height
206 mm
Depth
121 mm
Link
Product link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Generation
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale
Classifications
ETIM 7.0
Low Voltage HRC fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number: 03693
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85361090
Description long: NH busbar mounted fuse base 400 A, screw M10, size 2 / 3P, connection bottom
Description short: NH busbar mounted fuse base 400 A
Physical Properties:
Mass: 195 mm
ETIM 8.0
Low Voltage HRC fuse base:
eclass
27-14-21-06 - Low-Voltage HRC fuse base: