33600000
Wöhner
System 60Classic
NH fuse-switch-disconnectors
Powered by
CAD모델 선택
{woehner/sys_60classic/nh_fuse_switch/size1_asmtab.prj},{NB=33600},{BOM=33600000},{ARTNR=33600},{BUSB=12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars},{BE=NH fuse switch-disconnector size 1, 250 A},{POF=QUADRON®60Classic},{TYPE=QCB-NH1},{QNT=1},{W=184},{H=243},{D=129},{CONCA=Frame clamp},{BUSIN=},{IPR=},{IPRF=IP30},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{VER=1},{PPATH=parts/size1_2_3/size1_2_3_asmtpl.prj},{VERX=3},{AAO677=Wöhner},{MANUFACTURER_URL=www.woehner.de},{AAQ326=www.woehner.de/de/produkte/33600.html },{AAO676=33600},{TC=QCB-NH1},{EAN=4021267336011},{CTN=85361090},{AAU731=QUADRON®60Classic},{DESCRIPTION_LONG=switch disconnector with fuses, 3-pole, screw M10, red handle, size 1},{DESCRIPTION_SHORT=switch disconnector with fuses, 3-pole}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Size 1
Bill of material
33600000
Part number
33600
33600
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
QUADRON®60Classic
Type number
QCB-NH1
Pack size
1
Width
184
mm
Height
243
mm
Depth
129
129
mm
IP rating front
IP30
Link
Product link
관련장비
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
Generation
CAD 파일 생성
견적요청
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.
분류
ETIM 7.0
Fuse switch disconnector:
CNS
Object Properties:
Order Number:
33600
Object Properties:
Customs Tariff Number:
85361090
Description long:
switch disconnector with fuses, 3-pole, screw M10, red handle, size 1
Description short:
switch disconnector with fuses, 3-pole
Type Code:
QCB-NH1
Physical Properties:
Mass:
184
mm
ETIM 8.0
Fuse switch disconnector:
eclass
27-14-21-08 - Low-voltage high-breaking-capacity load disconnect switch: