Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Size 1, 3-pole
Bill of material
03300000
Part number
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
QUADRON®60Classic
Type number
QCC-NH1
Pack size
1
Width
184 mm
Height
210 mm
Depth
132 mm
Link
Product link
Powiązane wyposażenie
    No related equipment available
Generation
Previews
3D
2D
Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura
Klasyfikacje
ETIM 7.0
Low Voltage HRC fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number: 03300
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85361090
Description long: NH fuse base 250 A, box terminal, size 1 / 3P, connection top or bottom
Description short: NH fuse base 250 A
Type Code: QCC-NH1
Physical Properties:
Mass: 184 mm
ETIM 8.0
Low Voltage HRC fuse base:
eclass
27-14-21-06 - Low-Voltage HRC fuse base: