Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Size 1, 3-pole
Bill of material
03300000
Part number
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
QUADRON®60Classic
Type number
QCC-NH1
Pack size
1
Width
184 mm
Height
210 mm
Depth
132 mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Low Voltage HRC fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number: 03300
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85361090
Description long: NH fuse base 250 A, box terminal, size 1 / 3P, connection top or bottom
Description short: NH fuse base 250 A
Type Code: QCC-NH1
Physical Properties:
Mass: 184 mm
ETIM 8.0
Low Voltage HRC fuse base:
eclass
27-14-21-06 - Low-Voltage HRC fuse base: