Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Size 00, 3-pole
Bill of material
03299000
Part number
For busbars
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars
Product family
QUADRON®60Classic
Type number
Pack size
Width
mm
Height
200 mm
Depth
mm
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Low Voltage HRC fuse base:
CNS
Object Properties:
Order Number: 03299
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85361090
Description long: NH fuse-base 160 A, screw M8, size 00 / 3P, connection top or bottom
Description short: NH fuse-base 160 A
Type Code: QCC-NH00
Physical Properties:
Mass: 106 mm
ETIM 8.0
Low Voltage HRC fuse base:
eclass
27-14-21-06 - Low-Voltage HRC fuse base: