Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
side-mounted module
Bill of material
33806000A
Part number
33806
Pack size
10
Width
3.5 mm
Height
200 mm
Depth
95 mm
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Accessories for low-voltage switch technology:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33806
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85389099
Description long: side-mounted module, attachable to both sides, 3.5 mm
Description short: side-mounted module
Physical Properties:
Mass: 0.026 kg
ETIM 8.0
Accessories/spare parts for low-voltage switch technology:
eclass
27-37-03-90 - Busbar trunking system (LV circuitry, unspecified):