Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
side-mounted module
Bill of material
33806000A
Part number
33806
Pack size
10
Width
3.5 mm
Height
200 mm
Depth
95 mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Accessories for low-voltage switch technology:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33806
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85389099
Description long: side-mounted module, attachable to both sides, 3.5 mm
Description short: side-mounted module
Physical Properties:
Mass: 0.026 kg
ETIM 8.0
Accessories/spare parts for low-voltage switch technology:
eclass
27-37-03-90 - Busbar trunking system (LV circuitry, unspecified):