Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
side-mounted module
Bill of material
33806000A
Part number
33806
Pack size
10
Width
3.5 mm
Height
200 mm
Depth
95 mm
Link
Product link
Accessoires recommandés
    Pas de pièces détachées disponibles
Generation
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale
Classifications
ETIM 7.0
Accessories for low-voltage switch technology:
CNS
Object Properties:
Order Number: 33806
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85389099
Description long: side-mounted module, attachable to both sides, 3.5 mm
Description short: side-mounted module
Physical Properties:
Mass: 0.026 kg
ETIM 8.0
Accessories/spare parts for low-voltage switch technology:
eclass
27-37-03-90 - Busbar trunking system (LV circuitry, unspecified):