Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Side mounted module
Bill of material
32633000
Part number
32633
Pack size
12
Width
9.0 mm
Height
160 mm
Depth
47 mm
Link
Product link
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Создание
Предварительные просмотры
3D
2D
Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро
Классификации
ETIM 7.0
Accessories for low-voltage switch technology:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32633
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85389099
Description long: side-mounted module, for single pole busbar adapters, 9 x 160
Description short: side-mounted module
Physical Properties:
Mass: 0.012 kg
ETIM 8.0
Accessories/spare parts for low-voltage switch technology:
eclass
27-37-03-90 - Busbar trunking system (LV circuitry, unspecified):