Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Side mounted module
Bill of material
32633000
Part number
32633
Pack size
12
Width
9.0 mm
Height
160 mm
Depth
47 mm
Link
Product link
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
生成
プレビュー
3D
2D
カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください
クラフィシケーション
ETIM 7.0
Accessories for low-voltage switch technology:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32633
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85389099
Description long: side-mounted module, for single pole busbar adapters, 9 x 160
Description short: side-mounted module
Physical Properties:
Mass: 0.012 kg
ETIM 8.0
Accessories/spare parts for low-voltage switch technology:
eclass
27-37-03-90 - Busbar trunking system (LV circuitry, unspecified):