Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Side-mounted module for adapters
Bill of material
32963000
Part number
Pack size
10
Width
9 mm
Height
200 mm
Depth
mm
Link
Product link
Accessori consigliati
    Nessun accessorio disponibile
Generazione
Anteprime
3D
2D
Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali
Classificazioni
ETIM 7.0
Accessories for low-voltage switch technology:
CNS
Object Properties:
Order Number: 32963
Object Properties:
Customs Tariff Number: 85389099
Description long: side-mounted module for busbar adapters, attachable to both sides, 9 x 200, for EEC60..
Description short: side-mounted module for busbar adapters
Physical Properties:
Mass: 0.023 kg
ETIM 8.0
Accessories/spare parts for low-voltage switch technology:
eclass
27-37-03-90 - Busbar trunking system (LV circuitry, unspecified):