Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Sicherungsunterteile Class J, 400 A
Stückliste
33311000
Artikelnummer
33311
für Sammelschienen
30 x 10 und Profilschienen
Produktfamilie
QUADRON®60Classic
Typ Nummer
JC400B
Verpackungseinheit
1
Höhe
285 mm
Tiefe
122 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Halter für zylindrische Sicherung:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 33311
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85361090
Description long: Reiter-Sicherungshalter Class J, für Sicherungen Class J 225 - 400 A (54x181), 3P, mit Rahmenklemme, Anschluss oben oder unten
Description short: Reiter-Sicherungshalter Class J
Typenschlüssel: JC400B
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 6 kg
ETIM 8.0
Halter für zylindrische Sicherung:
eclass
27-14-21-90 - Schmelzsicherungssysteme (nicht spezifiziert):