Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Sicherungsunterteile Class J, 30 A
Stückliste
31968000
Artikelnummer
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
Typ Nummer
Verpackungseinheit
1
Höhe
200 mm
Tiefe
mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Halter für zylindrische Sicherung:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 31968
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85361090
Description long: Reiter-Sicherungshalter Class J, für Sicherungen Class J 1 - 30 A (21x57), mit LED, 3P, Komplettlösung auf Sammelschienenadapter, Anschluss unten
Description short: Reiter-Sicherungshalter Class J
Typenschlüssel: EEC6032-L + AJC30
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 1 kg
ETIM 8.0
Halter für zylindrische Sicherung:
eclass
27-14-21-90 - Schmelzsicherungssysteme (nicht spezifiziert):