Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Sicherungsunterteile Class J, 200 A
Stückliste
33403000
Artikelnummer
33403
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
QUADRON®60Classic
Typ Nummer
QCC-ClassJ200A
Verpackungseinheit
1
Höhe
210 mm
Tiefe
129 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Halter für zylindrische Sicherung:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 33403
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85361090
Description long: Reiter-Sicherungshalter Class J, für Sicherungen Class J 110 - 200 A (41x146), 3P, mit Rahmenklemme, Anschluss oben oder unten
Description short: Reiter-Sicherungshalter Class J
Typenschlüssel: QCC-ClassJ200A
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 2 kg
ETIM 8.0
Halter für zylindrische Sicherung:
eclass
27-14-21-90 - Schmelzsicherungssysteme (nicht spezifiziert):