Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Sicherungsunterteile Class J, 100 A
Stückliste
33402000
Artikelnummer
33402
für Sammelschienen
12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen
Produktfamilie
QUADRON®60Classic
Typ Nummer
QCC-ClassJ100A
Verpackungseinheit
1
Höhe
200 mm
Tiefe
135 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Halter für zylindrische Sicherung:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 33402
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85361090
Description long: Reiter-Sicherungshalter Class J, für Sicherungen Class J 70 - 100 A (29 x 118), 3P, mit Rahmenklemme, Anschluss oben oder unten
Description short: Reiter-Sicherungshalter Class J
Typenschlüssel: QCC-ClassJ100A
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 1 kg
ETIM 8.0
Halter für zylindrische Sicherung:
eclass
27-14-21-90 - Schmelzsicherungssysteme (nicht spezifiziert):