Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Seitenmodul
Stückliste
33806000A
Artikelnummer
33806
Verpackungseinheit
10
Breite
3.5 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
95 mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 33806
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85389099
Description long: Seitenmodul, beidseitig ansteckbar, 3,5 mm
Description short: Seitenmodul
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.026 kg
ETIM 8.0
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik:
eclass
27-37-03-90 - Schienenverteilung (NS, nicht spezifiziert):