Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Wöhner
Beschreibung
Seitenmodul für Adapter
Stückliste
32963000
Artikelnummer
Verpackungseinheit
10
Breite
9 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
mm
Link
Produkt Link
Zubehör Empfehlungen
    Für die aktuelle Auswahl sind keine Zubehörempfehlungen verfügbar
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen
Klassifikationen
ETIM 7.0
Zubehör für Niederspannungs-Schalttechnik:
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: 32963
Sachmerkmal Eigenschaften:
Zolltarifnummer: 85389099
Description long: Seitenmodul für Sammelschienenadapter, beidseitig ansteckbar, 9 x 200, für EEC60..
Description short: Seitenmodul für Sammelschienenadapter
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.023 kg
ETIM 8.0
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik:
eclass
27-37-03-90 - Schienenverteilung (NS, nicht spezifiziert):