32785000A
Wöhner
System 185Power
Busbar adapters 630 A to 1600 A
Adapters for ABB MCCBs up to 1600 A
Powered by
CAD模型選擇
{woehner/sys_185/busbar_adapters_630_1600/adap_abb/bus_adapter_1600_a_oben_unten_asmtab.prj},{NB=32785},{BOM=32785000A},{ARTNR=32785},{ROT2=180},{ROT=0},{VERPRA=5},{BUSB=30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10},{POF=EQUES®185Power},{TYPE=EQ185-A1000-S},{QNT=1},{W=300},{H=652},{D=85},{CONCA=},{SCR=},{IPR=},{IPRF=},{SEARCH=},{EDZ=},{IODD=},{LINK=Product link},{IPCON=19.500},{X=7},{BVER=3},{CVER=2},{PPATH=parts/bus_adapter_1600_a_asmtpl_oben_unten.prj},{VER=3},{VER2=2},{VER3=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Wöhner
Description
Screw connection, Connection top or bottom
Bill of material
32785000A
Part number
32785
32785
For busbars
30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
Product family
EQUES®185Power
Type number
EQ185-A1000-S
EQ185-A1000-S
Pack size
1
Width
300
mm
Height
652
mm
Depth
85
mm
Link
Product link
相應設備
No related equipment available
生成预览
生成CAD模型
詢價請求
Previews
3D
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處
分類
ETIM 7.0
Busbar adapter:
CNS
Object Properties:
Order Number:
32785
Quantity Unit:
1
ETIM 8.0
Busbar adapter: